Magnetni ventil VSVA-BK-M52-MD-D1-1B2

8166594

GTIN 4052568606053

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1200 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1
Način upravljanja
električno