Cev iz umetne mase PUN-H-SF-6X1,25-SW
8167899
GTIN 4052568623371
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
3.5 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 80 °C