Cev iz umetne mase PUN-H-SF-10X2-SW
8167905
GTIN 4052568623524
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
10 mm
Notranji Ø
6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 80 °C