Cev iz umetne mase PUN-H-SF-14X2,7-SW

8167908

GTIN 4052568623555

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
14 mm
Notranji Ø
8.6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 80 °C