Cev iz umetne mase PUN-H-SF-16X3,1-SW

8167910

GTIN 4052568623579

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
16 mm
Notranji Ø
9.85 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 80 °C