Cev iz umetne mase PUN-H-SF-18X3,4-BL-25

8167912

GTIN 4052568623593

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
18 mm
Notranji Ø
11.2 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 80 °C