Cev iz umetne mase PUN-H-SF-22X4,3-SW-25
8167914
GTIN 4052568623616
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
22 mm
Notranji Ø
13.4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 80 °C