Cev iz umetne mase PUN-H-SF-25X4,85-SW-25

8167917

GTIN 4052568623647

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
25 mm
Notranji Ø
15.3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 13 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 80 °C