Magnetni ventil, ločen z medijem VYKA-F7-M32-12-PV-5YQ7
8170084
GTIN 4052568614508
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Ventil s prestavnim stikalom z membranskim tesnilom
Ventilska funkcija
3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Pretok vode pri največjem delovnem tlaku
0,5 l/min
Pretok Kv
0.021 m³/h