Magnetni ventil z ločenim medijem VYKA
VYKA s širino le 7 mm (NW 1,2 mm) zelo natančno nadzoruje zelo majhne količine tekočin (µl, ml), tudi agresivnih. Znižanje držalnega toka vtične elektronike VAVE preprečuje segrevanje občutljivih medijev.
- Najvišja gostota moči in natančnost na najmanjšem prostoru (nazivna širina 1,2 mm pri širini le 7 mm)
- Visoka natančnost ponovitev in natančnost v postopkih doziranja, tudi pri najmanjših količinah
- Zelo dobra možnost izpiranja in zmanjšana poraba medija zaradi optimizirane komore za tekočino in majhnega notranjega volumna
- Materiali s seznama FDA (PEEK, EPDM, FKM, FFKM) so primerni tudi za agresivne medije
- Zaradi minimalnih vrednosti puščanja je idealen tudi za plinske aplikacije
- Po želji z natično električno priključno ploščo VAVE-K1 z zmanjšanjem zadrževalnega toka kot dodatno opremo za zmanjšanje vnosa toplote.
- Razvito v skladu z ISO 13485
- Trajnostno delovanje zaradi učinkovitega krmiljenja