Magnetni ventil, ločen z medijem VYKA-F7-M32-12-PE-5YQ7

8170085

GTIN 4052568614515

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Ventil s prestavnim stikalom z membranskim tesnilom
Ventilska funkcija
3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Pretok vode pri največjem delovnem tlaku
0,5 l/min
Pretok Kv
0.021 m³/h