Magnetni ventil, ločen z medijem VYKA-F7-M22C-12-PV-5YQ7

8170087

GTIN 4052568614522

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Ventil s prestavnim stikalom z membranskim tesnilom
Ventilska funkcija
2/2 zaprt monostabilen
Pretok vode pri največjem delovnem tlaku
0,45 l/min
Pretok Kv
0.018 m³/h