Magnetni ventil, ločen z medijem VYKA-F7-M22U-12-PF-5YQ7

8170089

GTIN 4052568962319

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Ventil s prestavnim stikalom z membranskim tesnilom
Ventilska funkcija
2/2 odprt monostabilen
Pretok vode pri največjem delovnem tlaku
0,40 l/min
Pretok Kv
0.018 m³/h