Regulator tlaka MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-F1A-B
8175241
GTIN 4052568612825
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.5 bar