Senzor pretoka SFAM-62-3000L-M-PNLK-PNVBA-M12

8181242

GTIN 4052568629465

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Končna vrednost območja merjenja pretoka
3000 l/min
Delovni medij
Argon - Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
16 bar
Pnevmatični priključek
Baterijski modul