Senzor pretoka SFAM-90-10000L-M-PNLK-PNVBA-M12
8181248
GTIN 4052568629526
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Končna vrednost območja merjenja pretoka
10000 l/min
Delovni medij
Argon - Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
16 bar
Pnevmatični priključek
Baterijski modul