Proporcionalni regulator tlaka VPPE-3-1-1/4-2-005-E1-F1A

8181680

GTIN 4052568779429

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Območje regulacije tlaka
0.02 bar - 2 bar
Vstopni tlak 1
3 bar - 4 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
700 l/min