Proporcionalni regulator tlaka VPPE-3-1-1/4-6-010-E1-F1A
8181684
GTIN 4052568779467
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Območje regulacije tlaka
0.06 bar - 6 bar
Vstopni tlak 1
6 bar - 8 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1700 l/min