Paralelno prijemalo HEPC-16-12-A-EA
8183816
GTIN 4052568798086
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
6 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Največji moment Mx
0.94 Nm