Senzor pretoka SFAM-62-1000L-TG12-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187364
GTIN 4052568629601
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Končna vrednost območja merjenja pretoka
1000 l/min
Delovni medij
Argon - Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
16 bar
Pnevmatični priključek
G1/2