Solenoid valve VSVA-B-T32U-MZD-D1-F8

8198550

GTIN 4052568655990

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
1400 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1