Solenoid valve VSVA-B-T22C-MZD-D1-F8
8198552
GTIN 4052568656010
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x2/2 zaprt monostabilen
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
1700 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1