Solenoid valve VSVA-B-T32C-MH-D1-F8
8198562
GTIN 4052568656119
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
1400 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1