Solenoid valve VSVA-B-P53U-ZH-D1-F8

8198570

GTIN 4052568656195

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
1600 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1