Solenoid valve VSVA-B-D52-D-D2-F8
8198589
GTIN 4052568656317
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen – prevladujoče
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
4000 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1