Solenoid valve VSVA-B-P53U-D-D2-F8

8198590

GTIN 4052568656324

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
3500 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1