Solenoid valve VSVA-B-T32H-MD-D2-F8

8198597

GTIN 4052568656393

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
1900 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1