Solenoid valve VSVA-B-P53E-ZD-D2-F8

8198604

GTIN 4052568656461

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
3600 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1