Solenoid valve VSVA-B-P53C-H-D2-F8
8198618
GTIN 4052568656607
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
3700 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1