Solenoid valve VSVA-B-T32U-MH-D2-F8

8198622

GTIN 4052568656645

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
2000 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1