Solenoid valve VSVA-B-T22C-MZH-D2-F8

8198637

GTIN 4052568656799

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x2/2 zaprt monostabilen
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
2100 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1