Precizni regulator tlaka MS6-LRPB-1/2-PI10-VS
8203864
GTIN 4052568649326
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
9000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.1 bar - 10 bar
Največja histereza tlaka
0.05 bar