Mehko prijemalo HPSX-100-4-S-40-BU-RA50
8207884
GTIN 4052568782764
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Velikost
100
Delovni hod
30 mm - 125 mm
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
80 mm
Največji prijemalni premer
110 mm
Skupna prijemalna sila
23 N