Mehko prijemalo HPSX-70-2-S-40-BU-RA50
8207888
GTIN 4052568799571
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Velikost
70
Delovni hod
20 mm - 90 mm
Najmanjši premer, ki ga je treba prijeti
55 mm
Največji prijemalni premer
80 mm
Skupna prijemalna sila
7 N