Robotski set - paralelno prijemalo EHPS-25-A-RA50
8210810
GTIN 4052568785048
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Hod na eno vpenjalno čeljust
16 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Električni priključek
Kabel z vtičem - M12x1
Največji moment na vpenjalnih čeljustih Mx, statičen
28 Nm