Regulator tlaka MS6-LR-AGF-D7-MPA
8233001
GTIN 4052568782603
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
5500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Največja histereza tlaka
0.25 bar