Navojno vreteno ELGD-BS-KF-WD
- Zmanjšana višina profila omogoča manjše dimenzije vgradnje za sisteme za rokovanje in aplikacije, ki ne zahtevajo tako velikih sil pomika
- Za aplikacije, pri katerih je pomembna natančnost
- Visoka zanesljivost in dolga življenjska doba
- Za velike obremenitve
- Za 30 % lažji, togost in nosilnost vodila pa sta kljub temu podobni kot pri standardni izvedbi osi
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov