1. Lastno razvita tehnologija vodil z optimizirano zasnovo osi za mehaniko električnih osi
- Velika togost
- Vodilo nadpovprečno visoko obremenljivo
- Majhna teža
- Natančno in tiho gibanje drsnika skoraj brez vibracij na celotnem območju hoda do 2,5 m
- Možnost zmanjšanja velikosti: manjša teža, manjše vgradne dimenzije, manjši stroški
- Zelo dolga življenjska doba
2. Inovativna rešitev za pokrivni trak iz nerjavnega jekla
- Odklon magnetnega traku brez drgnjenja komponent na zunanji strani
- Čista površina, brez obrabe na zunanji strani
- Zmanjšano oddajanje delcev za uporabo v čistih prostorih
- Zmanjšano prodiranje umazanije v oteženih okoljskih razmerah
3. Dve različici profila
Široka (ELGD-BS-WD): zmanjšana višina profila za manjše vgradne dimenzije in kompaktnejše upravljalne sisteme
- Visoka torzijska togost ob manjši teži in nižjih stroških
- 30 % lažja, togost in nosilnost pa sta kljub temu podobni osi z običajno širino profila
- Višina vgradnje je zmanjšana za 30 %: sile podajanja so kljub temu podobne kot pri osi z normalno višino profila
Normalna (ELGD-BS): kvadratni prečni prerez profila z optimizirano zasnovo
4. Podaljšani drsnik izbirno
- Za večje aksialne in prečne navore ter večje obremenitve
- Dodatne možnosti pritrditve
5. Optimiziran dizajn profila za najboljši pretok sile in prevzem navora
- Zelo velika togost
- Dolgi hodi do največ 2,5 m
6. Varnost z opcijskim senzorskim zaznavanjem
- Induktivno približevalno stikalo SIES-8M kot kontakt NC/NO s preklopnim izhodom PNP in NPN v zaščitnem razredu IP67
- Enostavna montaža do 2 senzorjev v profilni utor brez dodatnega montažnega materiala
- Poravnana montaža brez motečih robov zunaj prečnega prereza pogona
- Senzorje je mogoče pozneje preprosto dodati ali prestaviti
7. Izbirni položaji motorja
- Možnosti montaže motorja: aksialna ali vzporedna
- Aksialno: motor je mogoče montirati v 4 x 90°, zavrten okoli lastne osi
- Vzporedno: pritrdilni set je mogoče montirati v 3 x 90°, motor pa se lahko vrti za 3 x 90° okoli svoje osi
- Os je mogoče naročiti z desno (MR) ali levo (ML) montažo motorja
(MR/ML določa položaj motorja glede na priključke centralnega mazanja na drsniku)
Osna montaža z levim položajem motorja (ML)
Vzporedna montaža z desnim položajem motorja (MR)