Kompaktni valj CDC
Zelo kompakten standardni valj v skladu s standardom ISO 21287. Enostavno čiščenje in boljša zaščita proti koroziji. Široka ponudba različic za individualno uporabo, številne možnosti izbire batnice.
- ISO 21287
- Do 50 % manj potrebnega prostora kot primerljivi standardni valji v skladu s standardom ISO 15552
- Oblika, enostavna za čiščenje
- Povečana zaščita pred korozijo
- Široka ponudba različic za individualno uporabo
- Batnica z notranjim ali zunanjim navojem
- Za zaznavanje položaja