Dajalnik pozicije SDAC-MHS

Majhna in zato idealna, kjer je zelo malo prostora: dajalnik pozicije in programirljivo mejno stikalo z 2 preklopnima izhodoma za C-utor v eni enoti. Programirljivo in s povezavo IO-Link®. Programirljiv in s povezavo IO-Link®.
  • Merilno načelo: magnetno, Hall
  • Območje zaznavanja do 35 mm
  • IO-Link, 2 programirljiva preklopna izhoda
  • Analogni izhod 0–10 V
  • Zelo majhna zasnova, zato je še posebej primeren za prijemala, kompaktne valje in vse aplikacije z omejenim prostorom za vgradnjo.
  • LED-prikazovalniki stanja
  • Dolžina kabla: 0,3, 2,5 m
  • Primeren za okrogli utor