Dajalnik pozicije SDAS-MHS
Prenosnik položaja in programirljivo cilindrično stikalo z 2 preklopnima izhodomai za T-sloj, ki se lahko uporablja od zgoraj, programirljiv, majhne oblike in zato idealna rešitev za vse aplikacije z omejenim prostorom za vgradnjo.
- Merilno načelo: magnetno, Hall
- Območje zaznavanja do 52 mm
- IO-Link, 2 programirljiva preklopna izhoda
- Lahko se vstavi v utor od zgoraj
- Zelo majhna zasnova, zato je še posebej primeren za prijemala, kompaktne valje in vse aplikacije z omejenim prostorom za vgradnjo.
- LED-prikazovalniki stanja
- Dolžina kabla: 0,3, 2,5 m
- Primerno za T-utor