• Izdelki
  • Prenosi

Kompakten in zmogljiv

SMAT-8M je dajalnik pozicije za brezkontaktno zaznavanje položaja bata pogonov z magnetnim poizvedovanjem. Zagotavlja analogni izhodni signal, sorazmeren s premikom, v območju merjenja premika. Priključitev se izvede neposredno na analogne vhode PLC brez dodatne opreme. Zaradi svoje zelo majhne zasnove je SMAT-8M idealna rešitev za prijemala, pogone s kratkim hodom in vse aplikacije z omejenim prostorom za namestitev.

Velika zmogljivost

SMAT-8M zaradi svoje kompaktne oblike omogoča varno namestitev ob utor na prijemala in kompaktne valje. Preprosto vstavite v utor od zgoraj in pritrdite z notranjim šestkotnikom z dimenzijo 1,5 mm. Manjša teža je še posebej prepričljiva pri premikanju s prijemali. Njegovo območje zaznavanja do 52 mm zagotavlja prosto izbiro preklopnih točk za aplikacije, kot so prijemanje, vpenjanje, stiskanje, napenjanje in druge.

Prilagodljivost: področja uporabe

SMAT-8M je primeren za skoraj vse pogone Festo s T-utorom – s prosto smerjo montaže. Zaradi analognega izhoda 0 ... 10 V lahko dajalnik pozicije priključite na analogne vhode – brez uporabe dodatne opreme.
Kompaktna zasnova dajalnika pozicije odpira nova področja uporabe s kompaktnimi valji in prijemali v aplikacijah, kot so stiskanje, vpenjanje, izbira dobrih/šibkih elementov.

Varno: delovanje

V primeru prekoračitve funkcionalnega območja integrirano zaznavanje zunaj območja zagotavlja zanesljive informacije. Sporočilo se pošlje prek analognega signala in LED-diod. Brezkontaktno načelo merjenja zagotavlja zaznavanje brez obrabe.

Animacija izdelka

Oglejte si, kako vsestranski je SMAT-8M – zaradi kompaktne zasnove in preproste montaže brez dodatne opreme je še posebej primeren za majhne namestitvene prostore.

Zaznavanje predmetov SMAT-8M

Primer uporabe: zaznavanje predmetov