Doza, vtič NECB

  • Konektorji za številne premere kablov in preseke žil
  • Vijačne sponke s širokim razponom nazivnih presekov do 0,75 mm
  • Odobritev UL
  • Testirano v skladu z IEC 61010-1 in IEC 61010-2-202 za ventile Festo
  • Zaščitni razred: IP65 in IP67
  • Boljša tesnila (FPM)
  • Razširjeno temperaturno območje: -25 ... +90°C