Dozirni elementi VAVN
Za optimalno zmogljivost doziranja so dozirne šobe VAVN na voljo v desetih različicah z opcijskim zoženjem in posnetim robom. Primerne so za uporabo skupaj z agresivnimi tekočinami in se lahko dobro kombinirajo z vijačnimi nastavki NLFA.
- Za doziranje z največjo natančnostjo
- Dolžina dozirne igle: 30 mm ali 60 mm
- Zunanji premer: 1,6 mm
- Nazivni premer: 0,3 mm, 0,6 mm ali 1,2 mm
- Visoka odpornost proti koroziji (razred korozijske odpornosti KBK 3 v skladu s standardom Festo 940 070)
- Izvedbe s fazo in/ali z zožitvijo
- Obseg dobave: 10 kosov
