Električni valj EPRF

Električni valj iz nerjavnega jekla EPRF-BS v higienični zasnovi je idealna rešitev za najzahtevnejše okoljske pogoje. Higiensko zasnovan, robusten in kompakten – idealen za prehrambeno, farmacevtsko in embalažno industrijo.
  • Hygienic serija za najzahtevnejše okoljske pogoje
  • Šest možnosti pritrditve za največjo fleksibilnost pri mehanski namestitvi
  • Ohišje iz nerjavečega jekla iz 1.4404 / 316L z zaščito IP69K
  • Primeren za stik z živili
  • Enostaven za čiščenje Clean Design za preprosto vzdrževanje
  • Najvišja odpornost proti koroziji za dolgo življenjsko dobo
  • NSF-H1 Maščoba, certificirana za uporabo v higieno kritičnih aplikacijah
  • Pet velikosti, dolžine giba do 1000mm in sile pomika do max. 12,5kN
  • Kompleti za montažo motorjev za vzporedno in aksialno namestitev motorjev
  • Dve zaporedno povezani tesnili batne palice IP69K
  • Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov