Električni valj ESBF
Do 17 kN dinamične sile pomika: izjemno zmogljiv električni valj ESBF blesti povsod, kjer je potrebno varno pozicioniranje z visoko stopnjo obremenitve pri hkratni natančnosti in dinamiki.
- S krogličnim navojnim vretenom (velikost od 32 do 100) ali drsnim navojnim vretenom (velikost od 32 do 50)
- Kroglično navojno vreteno: trije hodi navoja vretena omogočajo izbiro optimalnega razmerja med silo in hitrostjo
- Po želji: visoka zaščita pred korozijo, razred zaščite IP65, primerno za živilsko industrijo (glej www.festo.com/certificates/ESBF), podaljšek batnice
- Aksialna ali vzporedna priključitev motorja
- 68 vrst na zalogi s kratkim dobavnim rokom in modularni sistem izdelkov za individualne koncepte
- Izvedbe, priporočene za proizvodne obrate za proizvodnjo litij-ionskih baterij
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov
- Trajnostno zaradi podaljšane življenjske dobe s poenostavljeno možnostjo popravil