Kompaktni valj, enosmerno delovanje AEN

Standardni valj v skladu s standardom ISO 21287 s fiksnim ali samonastavljivim blaženjem.
  • ISO 21287
  • Do 50 % manj potrebnega prostora kot primerljivi standardni valji v skladu s standardom ISO 15552
  • Dobra vzdržljivost in dolga življenjska doba
  • Široka ponudba različic za individualno uporabo
  • Za zaznavanje položaja