Konzolna os ELCC
Zelo lahke in toge hkrati! Za paletiranje, pakirno industrijo ali najrazličnejše naloge pozicioniranja z dolgimi hodi: dinamične konzolne osi ELCC za do 100 kg obremenitve blestijo z manj vibracijami in do 30 % krajšim časom cikla.
- Os za visoke hitrosti in pospeške
- Zelo majhna gibljiva masa zaradi fiksne pogonske glave
- Visoka togost zaradi inovativne konstrukcije
- Pogon z zobatim jermenom s krogličnim obtočnim vodilom
- Možnost vertikalnega premikanja težkih bremen do 100 kg
- Možni so dolgi hodi do 2 m
- Trajnostno zaradi podaljšane življenjske dobe s poenostavljeno možnostjo popravil
- Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov