Osnovna serija novega, optimiziranega koračnega motorja EMMB-ST podjetja Festo v kombinaciji z regulatorjem servopogona CMMT-ST-MP ponuja popoln servosistem po privlačni ceni.
Ta serija je posebej zasnovana za aplikacije z osnovnimi zahtevami in je še posebej primerna za proizvajalce serijskih strojev ter aplikacije v montaži elektronike in lahki montaži. Priključitev je poenostavljena s hibridnim kablom OCP (One cable plug) podjetja Festo. Ta tehnologija omogoča uporabo skupnega motornega in priključnega kabla za napajanje in enkoder. To poenostavi položitev kablov in prihrani prostor. Dodatna funkcija je "elektronska tipska ploščica". Ta vsebuje tabelo za korekcijo motorja, ki omogoča natančno regulacijo. S to tabelo lahko motor optimalno nastavite, da dosežete želeno zmogljivost. Gred motorja ima zaščitni razred IP40, motorno ohišje, vključno s priključno tehnologijo, pa zaščitni razred IP65. S kombinacijo koračnega motorja EMMB-ST in krmilnika CMMT-ST-MP lahko spoznate koračne motorje v novi dimenziji in izkoristite prednosti stroškovno učinkovitega in zmogljivega servosistema podjetja Festo.