Koračni motor EMMT-ST

Koračni motorji s certifikatom UL in trpežno priključno tehniko za aplikacije z višjimi zahtevami glede stopnje zaščite IP.
  • Motor v IP65 (IP40 za gred motorja)
  • Absolutni enkoder, Single ali Multiturn (brez baterije)
  • 3 velikosti prirobnic MH: 0,25 Nm ... 9,4 Nm
  • Po želji z zadrževalno zavoro
  • Samodejno zaznavanje motorja prek "elektronske tipske ploščice" s tabelo za korekcijo motorja
  • Možnost uporabe do –15 °C
  • Kabel OCP (One Cable Plug) z masivnim vtičem M17, vrtljivim za 310°
  • Dolžina kabla do 25 m
  • Popolnoma se ujema z našo obsežno ponudbo izdelkov elektromehanskih aktuatorjev, motorjev, pogonskih krmilnikov in nadzornih sistemov